ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

直角肩削りカッタ用インサート WSGW

通常単価(税別)
6,893
税込単価
7,582
通常出荷日:2日目

【特長】・鋳鉄加工において高能率・長寿命加工を実現する・中粒CBNが高密度に結合した高含有CBN材種

詳細を確認

型番:

WSGW130508PDLSR-BX480
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSGW130508PDLSR-BX480の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
W(六角形)
利用可能コーナー数
1
被削材
鋳鉄
材種分類
CBN
材種
BX480
寸法 RE(mm)
0.8
寸法 LE(mm)
2
寸法 BS(mm)
3.7

型番リスト

表示件数
型番
WSGW130508PDLSR-BX480
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,893
( 7,582 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄加工において高能率・長寿命加工を実現する
・中粒CBNが高密度に結合した高含有CBN材種

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直角肩削りカッタ用インサート WSGWの型番WSGW130508PDLSR-BX480のページです。 型番WSGW130508PDLSR-BX480に関する仕様情報を記載しております。
直角肩削りカッタ用インサート WSGWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直角肩削りカッタ用インサート WSGW
直角肩削りカッタ用インサート F2-SWGW
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
多機能カッタ用インサート LXGU-AM
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
くさび止めカッタ EGE4000 インサート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,8939,687820 -1,487 -18,381 -14,475
通常出荷日2日目2日目1日目〜2日目1日目1日目
形状(型番頭文字)W(六角形)S(正方形)A(85°平行四辺形)L(長方形)その他S(正方形)
利用可能コーナー数122414
被削材鋳鉄鋳鉄鋼 / 難削材非鉄金属非鉄金属高硬度材
材種分類CBNCBNコーティング超硬T-DIAT-DIA
材種BX480BX480AH725KS05FDX140DX140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト