17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 寸法 RE(mm)

    ~mm
  • 寸法 LE(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

多機能カッタ用インサート LXGU-AM

通常単価(税別)
1,4872,720
税込単価
1,6362,992
通常出荷日:2日目

【特長】・非鉄金属加工用AMブレーカ・高精度な研削級インサート

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法 RE

(mm)

寸法 LE

(mm)

最小発注数量
0.2
6
10個
0.2
7.7
10個
0.2
10
10個
0.2
12.2
10個
0.4
12.2
10個
0.4
15.7
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,487
( 1,636 )
2日目
1,660
( 1,826 )
2日目
1,714
( 1,885 )
2日目
2,273
( 2,500 )
2日目
2,273
( 2,500 )
2日目
2,720
( 2,992 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非鉄金属加工用AMブレーカ
・高精度な研削級インサート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能カッタ用インサート LXGU-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能カッタ用インサート LXGU-AM
直角肩削りカッタ用インサート AVGW
軽量PCDカッタ DPD/EDPD09形カッタ用インサート YDEN09形
くさび止めカッタ EGE4000 インサート
直角肩加工用 TPS/EPS11形カッタ用インサート ASMT11形
タンガロイ・TPYD06形カッタ用インサート YDEN0603PDCR-LD
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,487-12,08718,381 -14,475820 -9,920
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
形状(型番頭文字)L(長方形)A(85°平行四辺形)その他S(正方形)A(85°平行四辺形)その他
利用可能コーナー数411421
逃げ角G(30°)その他D(15°)E(20°)その他D(15°)
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属高硬度材鋼 / 難削材非鉄金属
材種分類超硬PCDT-DIAT-DIAコーティングPCD(T-DIA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング