17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ JCSS校正書類付

通常単価(税別)
151,300266,900特別価格
税込単価
166,430293,590特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【特長】・JCSS校正証明書付き・校正用分銅内蔵型・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    AC100~240
  • 計量皿寸法D (mm)
    210
  • 校正証明書有無
  • 仕様
    分銅内蔵型
  • 計量皿寸法W (mm)
    270

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体のみはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

JANコード

最小発注数量
10200
10
4981046920841
1個
12200
100
4981046920858
1個
22200
100
4981046920865
1個
32200
100
4981046920872
1個
32200
100(0~6.2kg)/1000(6.2~32.2kg)
4981046920889
1個
8200
10
4981046920827
1個
8200
10(0~2.2kg)/100(2.2~8.2kg)
4981046920834
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219,300198,225
( 218,048 )
15日目
159,800145,050
( 159,555 )
15日目
187,200180,741
( 198,815 )
15日目
266,900241,517
( 265,669 )
15日目
152,150138,973
( 152,870 )
15日目
185,300167,844
( 184,628 )
15日目
151,300137,456
( 151,202 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JCSS校正証明書付き
・校正用分銅内蔵型
・防塵・防水仕様IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能
・計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単

ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 本体のみはこちら
  • 一般校正付きはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ JCSS校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ JCSS校正書類付
防塵・防水型中量級電子天びん GF-Mシリーズ 一般校正書類付
防塵・防水型中量級電子天びん GX-Mシリーズ
防塵・防水型汎用天びん JCSS校正付
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格151,300-140,250 -138,550 -127,500 -131,750 -74,022 -
通常出荷日15日目15日目15日目〜15日目5日目〜15日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
電源(V)AC100~240AC100~240AC100~240AC100~240AC100~240ACアダプタ AX-TB248(標準付属)
計量皿寸法D(mm)210210210210210-
校正証明書有無--
仕様分銅内蔵型分銅内蔵型標準型標準型分銅内蔵型-

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト