17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロ電子天びん(天秤)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D

通常単価(税別)
570,000760,000特別価格
税込単価
627,000836,000特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量・全モデル無風イオナイザー標準装備【特...

詳細を確認

ご注意

  • 卓上風防(M)AD-1676標準付属。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

JANコード

最小発注数量
5.2
0.001
4981046164054
1個
5.2
0.001(~2.1g)/0.01(~5.2g)
4981046164061
1個
22
0.001
4981046605793
1個
22
0.001(~5.1g)/0.01(22g)
4981046605816
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760,000708,852
( 779,737 )
5日目
570,000531,639
( 584,803 )
5日目
760,000708,852
( 779,737 )
5日目
665,000620,245
( 682,270 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・元素分析・質量分析などの前処理に。1μg~の高精度計量
・全モデル無風イオナイザー標準装備【特許取得済】
・導電性ガラス風防

ご注意

  • 卓上風防(M)AD-1676標準付属。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロ電子天びん(天秤)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロ電子天びん(天秤)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D
オートドア装備マイクロ分析天びん BA-T/BAシリーズ
高精度電子天びん ALEシリーズ
電子天秤 校正証明書付 FX-iシリーズ
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
分銅内蔵型汎用電子天秤 FZシリーズ
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイ新光電子アズワンアズワン三商
通常価格570,000-950,000 -62,938 -68,315 -77,228 -82,252 -
通常出荷日5日目5日目5日目19日目1日目6日目
商品タイプ電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
電源(V)AC100AC100~240ACアダプター、単3乾電池×4、USBバスパワーAC100(50/60Hz)AC100AC100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング