17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

アルミ加工用チップ ALUタイプ

通常単価(税別)
3,1793,365
税込単価
3,4973,702
通常出荷日:9日目

【特長】・精密級研削チップで、両頭切れ刃タイプ・切りくず処理性を考慮したユニークなブレーカ付き・切れ刃...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

適合ホルダ

適合ブレード

最小発注数量
0.1
2
71216R/L、71616R/L、72020R/L、72525R/L-M、11616R/L、12020R/L、71216-2-1520R/L、71216-2-2025R/L、71616-2-1520R/L、71616-2-2025R/L、72020-2-1520R/L、72020-2-2025R/L、11616-2-1520R/L、11616-2-2025R/L、12020-2-1520R/L、12020-2-2025R/L、9-12R/L、9-16.2R/L
10208R/L、102-2530R/L、102-3040R/L、102-4050R/L、102-5060R/L、102-6075R/L、102-75100R/L、102-100150R/L、102-150300R/L、102-300500R/L
10個
0.2
3
71216R/L、71616R/L、72020R/L、72525R/L-M、11616R/L、12020R/L、71216-3-1520R/L、71216-3-2025R/L、71616-3-1520R/L、71616-3-2025R/L、72020-3-1520R/L、72020-3-2025R/L、11616-3-1520R/L、11616-3-2025R/L、12020-3-1520R/L、12020-3-2025R/L、9-16.3R/L
10312R/L、103-2530R/L、103-3040R/L、103-4050R/L、103-5060R/L、103-6075R/L、103-75100R/L、103-100150R/L、103-150300R/L、103-300500R/L
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,179
( 3,497 )
9日目
3,365
( 3,702 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密級研削チップで、両頭切れ刃タイプ
・切りくず処理性を考慮したユニークなブレーカ付き
・切れ刃はポジ刃形で全周に25°のすくい角がついています
・非鉄金属、プラスチック等の溝入れ、倣い加工用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用チップ ALUタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用チップ ALUタイプ
全R形チップ VKタイプ
タンガロイ・CTER/L用・倣い・ぬすみ用チップ(高精度加工用)
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(丸溝)インサート
三菱マテリアル・XBシリーズ用・溝入れ加工用(フラット溝)インサート
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイ京セラ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格3,179-3,6582,040 -3,030 -3,060 -2,550 -
通常出荷日9日目9日目1日目1日目〜3日目3日目
用途溝入れ / 端面溝入れ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ / 端面溝入れ / ぬすみ / 倣い / 横送り溝入れ / 倣い溝入れ / R溝入れ溝入れ
勝手なしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングノンコートノンコートPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
刃幅公差(mm)±0.02±0.02----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト