ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

全R形チップ VKタイプ

通常単価(税別)
3,658
税込単価
4,024
通常出荷日:9日目

【特長】・精密級研削チップで両頭切れ刃タイプ・全R形で、中切削以下の溝入れ及び倣い加工ができます・ブレ...

詳細を確認

型番:

31615-VK-AK10
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31615-VK-AK10の仕様・寸法情報

用途
溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / 倣い
コーナーR(ノーズR)(mm)
1.5
勝手
なし
刃幅(mm)
3
材種(母材)
超硬
コーティング
ノンコート
適合ホルダ
71216R/L、71616R/L、72020R/L、72525R/L-M、11616R/L、12020R/L、71216-3-1520R/L、71216-3-2025R/L、71616-3-1520R/L、71616-3-2025R/L、72020-3-1520R/L、72020-3-2025R/L、11616-3-1520R/L、11616-3-2025R/L、12020-3-1520R/L、12020-3-2025R/L、9-16.3R/L
適合ブレード
10312R/L、103-2530R/L、103-3040R/L、103-4050R/L、103-5060R/L、103-6075R/L、103-75100R/L、103-100150R/L、103-150300R/L、103-300500R/L
刃幅公差(mm)
±0.02
-
-

型番リスト

表示件数
型番
31615-VK-AK10
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,658
( 4,024 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密級研削チップで両頭切れ刃タイプ
・全R形で、中切削以下の溝入れ及び倣い加工ができます
・ブレーカは、切り屑が伸びる被削材の切りくず処理に優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全R形チップ VKタイプの型番31615-VK-AK10のページです。 型番31615-VK-AK10に関する仕様情報を記載しております。
全R形チップ VKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全R形チップ VKタイプ
京セラ・KGMW用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・ETFR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
タンガロイ・MY-T SERIES用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZVB型(内径・奥端面・倣い加工)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
京セラ・EZバー(EZB-NB型:CBN)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ
メーカーダイジェット京セラタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格3,65817,380 -1,3508803,030 -9,320 -
通常出荷日9日目2日目3日目1日目1日目〜2日目〜
用途溝入れ / 端面溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 倣い溝入れ
コーナーR(ノーズR)(mm)1.5-0.30.40.10.035
勝手なしなしなしなし
刃幅(mm)3-450.17-
材種(母材)超硬PCD超硬超硬超硬CBN

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト