17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

A/E-SMR用・倣い、ぬすみ用フルRインサート MGR

通常単価(税別)
3,5143,788
税込単価
3,8654,167
通常出荷日:2日目

【材種特長】・SH7025材種を採用、優れた加工面品位と安定した長寿命を実現

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

刃幅

(mm)

最小発注数量
0.5
1
10個
0.75
1.5
10個
1
2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,514
( 3,865 )
2日目
3,514
( 3,865 )
2日目
3,788
( 4,167 )
2日目

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・SH7025材種を採用、優れた加工面品位と安定した長寿命を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A/E-SMR用・倣い、ぬすみ用フルRインサート MGRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A/E-SMR用・倣い、ぬすみ用フルRインサート MGR
A/E-SMR用・内径溝入れ用インサート MGR
溝入れ・倣い用、フルR用インサート TCS27
タンガロイ GMR/L用 インサート 溝入れ用/突っ切り用
突切り・溝・ねじ切り・後挽き加工用インサート・JXBM12R-F
溝入れ・突っ切り用インサート・TCS27
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格3,514-3,160 -4,189 -1,808 -3,0973,812 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目2日目
用途ぬすみ / 倣い溝入れ溝入れ / R溝入れ / 倣い溝入れ溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り
勝手なしなしなしなし
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティングPVDコーティング
適合ホルダA/E-SMRA/E-SMRSTCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHPSNGR/L、A/E-SNGRJSXXR、JSXXR-S、JS-SXXL09、JSXXR-F-CHP、JSXXR-F-S-CHP、JSXXR-H/X-CHP、JSXXR-X-S-CHP、QR12-SXXL-CHPSTCR/L-27、STCR/L2020/2525-27-CHP、STCR/L1212-27-CHP、C-STCR/L-27-CHP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト