ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定用バイス固定ユニット

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:3日目

レバー操作によるワンタッチでの素早い測定用バイス固定を実現。

型番:

MV75-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MV75-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
68
B(mm)
63.5
C(mm)
45.5
D(mm)
18
E(mm)
17.5
F(mm)
50
G(mm)
9
H(mm)
50
I(mm)
50
J(mm)
100
K(mm)
M8×1.25
L(mm)
25
M(mm)
10
N(mm)
35.5
O(mm)
18
材質
本体:A5052、偏心カム:ポリアセタール樹脂、バイス位置決め用ピン:S45C
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MV75-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

レバー操作によるワンタッチでの素早い測定用バイス固定を実現。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定用バイス固定ユニットの型番MV75-CLのページです。 型番MV75-CLに関する仕様情報を記載しております。
測定用バイス固定ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定用バイス固定ユニット
測定用バイスクランプピン
測定用搬送パレット
嵩上げブロック用アタッチメント
ジグバイス口金
口金 ワーク有無検出ポート付き
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,0002,10079,9024,66728,64526,387
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
A(mm)6810500150160102
B(mm)63.56500257545
C(mm)45.51025161919
D(mm)18330508560

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト