ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

嵩上げブロック用アタッチメント

通常単価(税別)
4,667
税込単価
5,134
通常出荷日:3日目

測定バイス用固定ユニット(別売り)との併用で、嵩上げブロック使用時の素早いバイス固定を実現。

型番:

MVP-AT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVP-ATの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
150
B(mm)
25
C(mm)
16
D(mm)
50
E(mm)
13
F(mm)
M8×1.25
G(mm)
25
H(mm)
50
I(mm)
8
J(mm)
30
材質
SS400

型番リスト

表示件数
型番
MVP-AT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,667
( 5,134 )
3日目

詳細情報

基本情報

測定バイス用固定ユニット(別売り)との併用で、嵩上げブロック使用時の素早いバイス固定を実現。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

嵩上げブロック用アタッチメントの型番MVP-ATのページです。 型番MVP-ATに関する仕様情報を記載しております。
嵩上げブロック用アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嵩上げブロック用アタッチメント
測定用バイスクランプピン
測定用搬送パレット
測定用バイス固定ユニット
5軸マシンバイスワークストップ
ロックタイト油圧マシンバイス口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,6672,10079,90213,0006,24820,740
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツ本体パーツ
A(mm)150105006880156
B(mm)25650063.52557
C(mm)16102545.51214
D(mm)50330185090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト