17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM型シャンク

通常単価(税別)
40,21542,500
税込単価
44,23746,750
通常出荷日:3日目

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大幅に短縮。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

レンチ

推奨締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
10
10
TRDRS3530
3.0
1個
12
12
TRDRS3530
3.0
1個
16
16
TRDRS4540
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,215
( 44,237 )
3日目
40,215
( 44,237 )
3日目
42,500
( 46,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

一体型ホルダと同等の加工面粗さを実現し、抜群の交換繰り返し精度で段取り時間を大幅に短縮。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM型シャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッド交換式クイックチェンジホルダ APM型シャンク
高圧クーラント対応、ステップヘッド形専用シャンク QC-1620-F15-CHP
高圧クーラント対応、専用シャンク QC-1616-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSDJ2CR/L-CHP
スクリューオン式外径加工用バイト 高圧クーラントノズル付 JSVJ2XR/L-CHP
DWLN-JCT型(外径・端面加工、クーラントホルダ)
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ
通常価格40,215-35,95035,95028,990 -28,990 -19,230 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目2日目〜
加工用途外径 / 端面 / 倣い / 後引き外径 / 後引き外径 / 後引き外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面
勝手なしなしなし---
油穴(オイルホール)
全長(mm)849999---
シャンク材質
よく一緒に購入される商品

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト