17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M12下穴加工用TAドリル インサート TTD形

通常単価(税別)
6,372
税込単価
7,009
通常出荷日:3日目

自動車ボディプレス型のM12下穴をノンステップで一発加工可能。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

最小発注数量
10.2
1個
10.3
1個
10.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,372
( 7,009 )
3日目
6,372
( 7,009 )
3日目
6,372
( 7,009 )
3日目

詳細情報

基本情報

自動車ボディプレス型のM12下穴をノンステップで一発加工可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12下穴加工用TAドリル インサート TTD形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12下穴加工用TAドリル インサート TTD形
刃先交換式ドリル用チップ TEZ(橋梁用)
ヘッド交換式ドリル用 SMF形 座繰り穴加工用
ドリル用インサート STAWN
ドリル用インサート TAWBH
TA-EZドリル用チップ
メーカーダイジェットダイジェットタンガロイ三菱マテリアル三菱マテリアルダイジェット
通常価格6,37210,713 -11,570 -6,513 -10,1848,077 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目〜4日目1日目〜
適合本体TTD1000MT1、TTD1000S12TEZD2450S32-KMS/TEZD2650S32-KMS----
被削材K(鋳鉄)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(チタン合金) / H(高硬度材)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)
コーティング・表面処理有無ありありあり
刃数(枚)22----
先端角140°150°----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト