17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(L1)(mm)

    ~mm
  • 突出長(L2)(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • シャンク長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

M12下穴加工用TAドリル

通常単価(税別)
27,43754,340
税込単価
30,18159,774

自動車ボディプレス型のM12下穴をノンステップで一発加工可能。

詳細情報を確認する
  • ドリル径(刃径) (mm)
    10.2~10.4
  • 加工穴深さ(L/D) (mm)
    45.9~46.8
  • 首下長・溝長(L3) (mm)
    55.8
  • 刃数 (枚)
    2
  • 適合ネジ
    FSW-3007H
  • 適合レンチ
    A-08(別売)
  • 先端角 (°)
    140

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダにインサートは組み込んでおりません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    全長(L1)

    (mm)

    突出長(L2)

    (mm)

    シャンク径・MT No

    シャンク長

    (mm)

    最小発注数量
    124
    -
    1
    -
    1個
    108
    63
    12mm
    45
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,340
    ( 59,774 )
    3日目
    27,437
    ( 30,181 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    自動車ボディプレス型のM12下穴をノンステップで一発加工可能。

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • ホルダにインサートは組み込んでおりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    M12下穴加工用TAドリルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    M12下穴加工用TAドリル
    TID-R L/D=12 ドリルマイスター ヘッド交換式ドリル
    スローアウェイドリル GEN3 32シリーズ
    ヘッド交換式ドリル DrillMeister用ドリルボディ L/D=12
    スローアウェイドリル GEN3 12シリーズ
    穴あけ用 TA-EZドリル TEZDF-ML
    メーカーダイジェットタンガロイ日本特殊陶業タンガロイ日本特殊陶業ダイジェット
    通常価格27,437-52,14061,65046,880 -36,790 -42,750 -
    通常出荷日3日目1日目9日目1日目9日目3日目
    ドリル径(刃径)(mm)10.2~10.411~11.432.00~35.00-12.00~12.99-
    加工穴深さ(L/D)(mm)45.9~46.812105.0 3D12--
    首下長・溝長(L3)(mm)55.8134----
    刃数(枚)2----2
    適合ネジFSW-3007H-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト