17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • 材種

  • 寸法/C(mm)

    ~mm
  • コーナ半径(r)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

エアロチッパーミニAMX/MAM形用インサート

通常単価(税別)
1,6873,102
税込単価
1,8563,412
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・高精度・高能率加工の多機能工具『エアロチッパー』用チップです・高精度な3次元ブレーカ形状のチ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材種

寸法/C

(mm)

コーナ半径(r)

(mm)

最小発注数量
DN103
1.5
0.2
10個
FZ05
1.5
0.2
10個
DN103
1.7
0.4
10個
FZ05
1.7
0.4
10個
DN103
2
0.8
10個
FZ05
2
0.8
10個
DN103
2.9
1.6
10個
FZ05
2.9
1.6
10個
DN103
3
2
10個
FZ05
3
2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,102
( 3,412 )
1日目
1,687
( 1,856 )
1日目
3,102
( 3,412 )
1日目
1,687
( 1,856 )
3日目
3,102
( 3,412 )
1日目
1,687
( 1,856 )
3日目
3,102
( 3,412 )
1日目
1,687
( 1,856 )
3日目
3,102
( 3,412 )
1日目
1,687
( 1,856 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高能率加工の多機能工具『エアロチッパー』用チップです
・高精度な3次元ブレーカ形状のチップにより切削抵抗を低減でき、高能率加工が可能です
・肩削りや溝削りだけでなく、ヘリカルなど多機能な加工が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロチッパーミニAMX/MAM形用インサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロチッパーミニAMX/MAM形用インサート
SKS-GII 09タイプ SKG-09/MSG-09形用チップ
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
マックスマスター GMX形/MXG形用インサート
スパルカットミル DLD90-4000形用インサート
スパルカットミル DCP90-4000形用インサート
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格1,687-1,1641,3671,204 -15,66115,311
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜2日目1日目
形状(型番頭文字)その他S(正方形)S(正方形)その他その他C(80°ひし形)
利用可能コーナー数244411
逃げ角その他D(15°)P(11°)N(0°)D(15°)P(11°)
被削材非鉄金属ステンレス鋼--非鉄金属非鉄金属
勝手--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト