ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

焼付き防止剤 APM-P

通常単価(税別)
8,820
税込単価
9,702
通常出荷日:3日目

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用焼付き防止剤です。

型番:

APM-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

APM-Pの仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
焼付き防止剤

型番リスト

表示件数
型番
APM-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,820
( 9,702 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式クイックチェンジホルダAPM型用焼付き防止剤です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付き防止剤 APM-Pの型番APM-Pのページです。 型番APM-Pに関する仕様情報を記載しております。
焼付き防止剤 APM-Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付き防止剤 APM-P
超硬押え金付きバイト用敷金
超硬押え金付きバイト用敷金止めねじ
ボーリングバー部品 シート DW-42
外径ホルダ(CNチップ用)部品 シート LC-42N-20
中心・中間用カートリッジ IOZ402
メーカー住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイ京セラ京セラタンガロイ
通常価格8,8204,340 -2801,0501,2807,960 -
通常出荷日3日目1日目1日目2日目2日目1日目
種類その他シート・敷板ねじシート・敷板シート・敷板クランプ部品
種類詳細焼付き防止剤敷金敷金止めねじシートシートカートリッジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト