17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

梱包スタンド/ロール材スタンド(吊り下げタイプ)

通常単価(税別)
18,34721,387
税込単価
20,18223,526
通常出荷日:2日目

【ロール材スタンド吊り下げタイプ】・山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可...

詳細を確認

ご注意

  • 粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
  • ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 300シリーズのスチール天板には取り付けられません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品紹介動画

ヤマテック ロール材スタンド 吊り下げタイプ【山金工業】

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 外寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

外寸法

(mm)

最小発注数量
4570155162237
W1370×D285×H460
1個
4570155162244
W770×D285×H460
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,387
( 23,526 )
2日目
18,347
( 20,182 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ロール材スタンド吊り下げタイプ】
・山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な梱包スタンド/ロールスタンドです
・ロール材を天板下のデッドスペースに収納、カット作業を補助します!
・お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます
・ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します
【適合ロール材サイズ】
・芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W900用(RS-TS600):L620mm以下/W1200用(RS-TS1200):L1220mm以下のロール材
【本商品を取り付け可能なワークテーブル】
・山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズ
吊り下げタイプW900用(RS-TS600)を取り付けの場合:間口W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上
吊り下げタイプW1200用(RS-TS1200)を取り付けの場合:間口W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上

ご注意

  • 粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
  • ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 300シリーズのスチール天板には取り付けられません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包スタンド/ロール材スタンド(吊り下げタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包スタンド/ロール材スタンド(吊り下げタイプ)
梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)
ロール材スタンドらくらくカッター
ロール材スタンド DKS-1300T
梱包スタンド(ベーシック型)
メーカー山金工業山金工業山金工業MECHANICS(ダイヤ精工)大阪製罐
通常価格18,347-47,360133,493 -95,74136,120
通常出荷日2日目2日目4日目4日目1日目
商品タイプ緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品

梱包スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト