ツール用品技術窓口

梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)

通常単価(税別)
47,360
税込単価
52,096
通常出荷日:2日目

【ロール材スタンドヘビータイプ】・重さ40kgまでのロール材を収納、カット作業を補助する梱包スタンド/...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • JANコード
    4570155162251
  • キャスター
    Φ40ゴム車(自在ストッパー付4個)

ご注意

  • 粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
  • カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。

型番:

RS-H1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品紹介動画

ヤマテック ロール材スタンド ヘビータイプ【山金工業】

RS-H1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
緩衝材関連製品
JANコード
4570155162251
キャスター
Φ40ゴム車(自在ストッパー付4個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-H1200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,360
( 52,096 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ロール材スタンドヘビータイプ】
・重さ40kgまでのロール材を収納、カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです
・お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます
・適合ロール材サイズ:芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材
【特長】
・ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!
・芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!
・使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです
・芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!
・キャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!

ご注意

  • 粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
  • カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
  • 車上渡し、部材でのお渡しとなります。お客様にて荷下ろし、搬入、組立設置が必要です。
  • 駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
  • 4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物の引き取りをお願いする場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)の型番RS-H1200のページです。 型番RS-H1200に関する仕様情報を記載しております。
梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包スタンド/ロール材スタンド(ヘビータイプ)
梱包スタンド/ロール材スタンド(吊り下げタイプ)
ロール材スタンドらくらくカッター
ロール材スタンド DKS-1300T
梱包スタンド(ベーシック型)
メーカー山金工業山金工業山金工業MECHANICS(ダイヤ精工)大阪製罐
通常価格47,36018,347 -100,898 -95,74136,120
通常出荷日2日目2日目4日目4日目1日目
商品タイプ緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品緩衝材関連製品
JANコード4570155162251----
キャスターΦ40ゴム車(自在ストッパー付4個)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

梱包スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト