17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓 コード無し FEP-01【200個入り】

通常単価(税別)
20,600
税込単価
22,660
通常出荷日:1日目

【特長】・使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります

  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フォームタイプ
  • NRR値 (dB)
    32
  • 規格
    JIS / ANSI
  • コード
  • 材質
    ポリウレタン
  • 仕様
    MRI室使用可
  • プラグサイズ (mm)
    Φ11×23
  • 規格詳細
    ANSIS3.19-1974適合品、JIS T8161EP-1(1種)適合品

型番:

9-044-31
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

9-044-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フォームタイプ
NRR値(dB)
32
規格
JIS / ANSI
コード
材質
ポリウレタン
仕様
MRI室使用可
プラグサイズ(mm)
Φ11×23
規格詳細
ANSIS3.19-1974適合品、JIS T8161EP-1(1種)適合品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
9-044-31
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,600
( 22,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用前に小さくすると、自然膨脹して耳の中で大きくなります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓 コード無し FEP-01の型番9-044-31のページです。 型番9-044-31に関する仕様情報を記載しております。
耳栓 コード無し FEP-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓 コード無し FEP-01
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
耳栓・ディスペンサーセット
使い捨て耳栓 TEI-10B
耳栓 E-A-R ウルトラフィット ひも付・ひも無し
メーカーアズワンモルデックストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格20,6005541,00018,04216,830242 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フォームタイプフォームタイプフランジタイプフォームタイプフォームタイプフランジタイプ
NRR値(dB)322727313125
規格JIS / ANSIJISANSIANSIANSIJIS
コード-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト