17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・PCD・1QP-CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
4,840
税込単価
5,324
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種・連続~弱断続領域において光沢のある優れ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,840
( 5,324 )
2日目
4,840
( 5,324 )
2日目
4,840
( 5,324 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種
・連続~弱断続領域において光沢のある優れた加工面品位を実現します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・1QP-CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-CNMM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格4,8404,417 -9,2374,781 -4,840 -5,401
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目〜2日目2日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ5°(B)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング