17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・PCD・1QP-WNMM・80°六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,401
税込単価
5,941
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種・連続~弱断続領域において光沢のある優れ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,401
( 5,941 )
2日目
5,401
( 5,941 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種
・連続~弱断続領域において光沢のある優れた加工面品位を実現します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-WNMM・80°六角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・1QP-WNMM・80°六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・WNMM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-SDM・80°六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-27・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WNMG-17・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・WXGU-JS・80°六角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイ京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,4019,313 -869 -8698261,372
通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)P(鋼) / M(ステンレス鋼)P(鋼)P(鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削中切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCD超硬超硬サーメット超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)特殊

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング