17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

タンガロイ・PCD・1QP-VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,401
税込単価
5,941
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種・連続~弱断続領域において光沢のある優れ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,401
( 5,941 )
2日目
5,401
( 5,941 )
2日目
5,401
( 5,941 )
2日目
5,401
( 5,941 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅などの非鉄金属の旋削加工用ダイヤモンド材種
・連続~弱断続領域において光沢のある優れた加工面品位を実現します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・PCD・1QP-VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・PCD・1QP-VNMM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・VNMM-DIA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・PCD・1QP-VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMM-SE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMM-NE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ京セラ京セラ
通常価格5,4018,802 -5,4015,4014,3179,313 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目2日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト