17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B

通常単価(税別)
16,893
税込単価
18,582
通常出荷日:2日目

【特長】・直径20mmから最大40mmの排水管を清掃します・オートフィールドトリガー技術により、ケーブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    その他
  • 特殊用途
    排水管用
  • 商品詳細種別
    手動式ドレンクリーナー
  • 重量
    2.2kg
  • サイズ
    Φ180×190mm
  • ケーブルサイズ
    Φ6mm×7.6m
  • 清掃可能パイプ径
    20~40mm
  • メーカー
    リジッド(RIDGID)
  • メーカー型番
    57043

型番:

EA340RD-3B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA340RD-3Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
その他
特殊用途
排水管用
商品詳細種別
手動式ドレンクリーナー
重量
2.2kg
サイズ
Φ180×190mm
ケーブルサイズ
Φ6mm×7.6m
清掃可能パイプ径
20~40mm
メーカー
リジッド(RIDGID)
メーカー型番
57043

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA340RD-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,893
( 18,582 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直径20mmから最大40mmの排水管を清掃します
・オートフィールドトリガー技術により、ケーブルを自動的に排水管に送り出せます
・ケーブルの端はしっかりとドラムに固定されているので、ケーブルが抜け出てしまうのを防ぎます
・ねじれにくいマックスコアケーブルは最大500RPMの電動ドライバーでも使用できるように設計されています
・手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です
・ケーブル自動送り戻し機能付
・トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排管の清掃を際よく行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3Bの型番EA340RD-3Bのページです。 型番EA340RD-3Bに関する仕様情報を記載しております。
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-3B
ドレンクリーナー(手動式)EA340GJ
ドレンクリーナー(手動式)EA340GF-1
ドレンクリーナー(手動式)EA340RD-10
ドレンクリーナー(手動式)EA340GB-54
チェーンノッカー EA340RZシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,89324,734100,17046,12412,00014,000 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
商品詳細種別手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナー手動式ドレンクリーナーチェーンノッカー
重量2.2kg9.2kg15kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト