17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB

通常単価(税別)
23,346
税込単価
25,681
通常出荷日:3日目

【特長】・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に・JIS B 7922:2023適合、クラス...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~90
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    -2~52
  • 防滴・防水機能
    なし
  • JANコード
    4981046577878
  • 測定範囲 黒球温度(℃)
    0~80
  • 電源
    単4形アルカリ乾電池4個

ご注意

型番:

AD-5695DLB
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-5695DLBの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
0~50
温度最小表示(℃)
0.1
測定湿度範囲(%RH)
10~90
湿度最小表示(%RH)
0.1
使用温度範囲(℃)
0~50
熱中症指数表示範囲(℃)
-2~52
防滴・防水機能
なし
JANコード
4981046577878
測定範囲 黒球温度(℃)
0~80
電源
単4形アルカリ乾電池4個
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AD-5695DLB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,346
( 25,681 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に
・JIS B 7922:2023適合、クラス2準拠
・内蔵メモリに測定データを記録、CSVファイルで保存

ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLBの型番AD-5695DLBのページです。 型番AD-5695DLBに関する仕様情報を記載しております。
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB
黒球形 熱中症指数データロガー AD-5695DLB 一般校正書類付
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B 一般校正書類付
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格23,34642,81721,78941,3275,7403,387 -
通常出荷日3日目16日目3日目16日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプ熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0~500~500~500~500~500~50
温度最小表示(℃)0.10.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)10~9010~9010~9010~9020~9020~90
湿度最小表示(%RH)0.10.10.10.10.11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト