17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアー・台付スコヤ(ステンレス製) EA719AE-56

通常単価(税別)
33,600
税込単価
36,960
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ(mm):300×200・直角度(mm):0.011・重量(kg):1.6・材質:硬化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    台付スコヤ
  • 角度 (°)
    90
  • 材質
    硬化ステンレス鋼
  • 直角度(mm)
    0.011
  • サイズ(mm)
    300×200
  • 重量(kg)
    1.6

型番:

64-7909-98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-7909-98の仕様・寸法情報

商品タイプ
台付スコヤ
角度(°)
90
材質
硬化ステンレス鋼
直角度(mm)
0.011
サイズ(mm)
300×200
重量(kg)
1.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-7909-98
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,600
( 36,960 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):300×200
・直角度(mm):0.011
・重量(kg):1.6
・材質:硬化ステンレス鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアー・台付スコヤ(ステンレス製) EA719AE-56の型番64-7909-98のページです。 型番64-7909-98に関する仕様情報を記載しております。
スクエアー・台付スコヤ(ステンレス製) EA719AE-56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアー・台付スコヤ(ステンレス製) EA719AE-56
台付スクエアーEA719AD-31~EA719AD-36
台付スクエアー(2級) EA719AJ-17A
完全スコヤ ステンレス製
台付スクエアー[2級]EA719AJ-11A~EA719AJ-15A・EA719AJ-18A
平型スクエアーEA719AD-24~EA719AD-27
メーカーアズワンエスコエスコシンワ測定エスコエスコ
通常価格33,6006,520 -11,0902,610 -3,950 -8,080 -
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ台付スコヤ平型スコヤ
角度(°)909090909090
材質硬化ステンレス鋼-----
直角度(mm)0.011-----
サイズ(mm)300×200-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト