ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています・ヒートカットにより、裁断...
型番:
メーカー型番
サイズ(インチ)
包装形態
15個入り
【特長】・発塵・蒸発残留物・残留イオンを抑えています・ヒートカットにより、裁断面からの発塵・リントを最小限に抑えています・ポリエステル長繊維を使用することでリントの発生を抑えています
ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
通常価格(税別):3,500円〜
テックスワイプ
テクニクルー(テックスワイプ)
通常価格(税別):6,700円〜
ミドリ安全
長繊維ワイパー CEW100シリーズ
通常価格(税別):39,215円〜
アルファワイパー 9×9インチ・12×12インチ
通常価格(税別):13,926円〜
ブラストン
スーパーワイパー(ポリエステル) 4インチ・6インチ・8インチ
通常価格(税別):3,894円〜
トラスコ中山
TRUSCO TNクリーンルームワイパー100 228X228mm 100枚入
通常価格(税別):3,211円
クラレトレーディング
ソリブ ポリエステルワイパー
通常価格(税別):23,040円〜
アズワン
アルファワイパー TXシリーズ
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
スーパーワイパー(エコノV)
通常価格(税別):47,733円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード