17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212【100個入り】

通常単価(税別)
27,000
税込単価
29,700
通常出荷日:1日目

【仕様】・滅菌:未滅菌・材質:マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)

型番:

4-5039-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4-5039-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×300
滅菌
未滅菌
詳細材質
マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-5039-03
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,000
( 29,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・滅菌:未滅菌
・材質:マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212の型番4-5039-03のページです。 型番4-5039-03に関する仕様情報を記載しております。
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
ワイプオール 60575
ベルクリン(R) 230×230mm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格27,00014,40025,90015,6002,2093,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパースポンジ
材質ポリエステルポリエステルポリエステルセルロースパルプポリビニルアルコール
シートサイズ(mm)300×300300×300300×300180×280335×343230×230
滅菌未滅菌未滅菌γ線滅菌済---
詳細材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)再生ポリエステル100%再生ポリエステル100%不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)パルプ+PP(ポリプロピレン)不織布PVA(ポリビニルアルコール)スポンジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト