17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚 D35cm RUS 61-544-15-1

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:7日目

【特長】・用途に合わせて、中間棚とトレー棚をお選びいただけます・7.5cm間隔で11ヶ所に取り付けでき...

詳細を確認
  • その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚
  • 耐荷重
    15kg
  • 色詳細
    RUS
  • サイズ
    W89.8×D35cm、棚厚:26mm
  • セット内容
    木棚×1、ブラケット×2
  • 素材
    棚:木製・強化コート紙貼り、ラスティック柄・ブラケット:スチール製・粉体塗装

型番:

63-3371-60
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-3371-60の仕様・寸法情報

その他
その他
オプション
詳細タイプ
ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚
耐荷重
15kg
色詳細
RUS
サイズ
W89.8×D35cm、棚厚:26mm
セット内容
木棚×1、ブラケット×2
素材
棚:木製・強化コート紙貼り、ラスティック柄・ブラケット:スチール製・粉体塗装

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
63-3371-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に合わせて、中間棚とトレー棚をお選びいただけます
・7.5cm間隔で11ヶ所に取り付けできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚 D35cm RUS 61-544-15-1の型番63-3371-60のページです。 型番63-3371-60に関する仕様情報を記載しております。
ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚 D35cm RUS 61-544-15-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハコマルシェワゴン 上部F用中間棚 D35cm RUS 61-544-15-1
ステンレスCSパールワゴン用オプション棚板
アズワン ステンレスヘビーワゴン 3段
枠付きステンレスワゴン(組み立て式)
クリーンフェニックスワゴン用棚板 (SUS304)
ステンレスCSパールワゴン(上部昇降タイプ)
メーカーアズワンサカエアズワンアズワントラスコ中山サカエ
通常価格13,30013,781 -52,200 -19,600 -14,243 -46,733 -
通常出荷日7日目3日目1日目1日目1日目3日目
その他シルバーシルバーシルバー-シルバー
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプハコマルシェワゴン 上部F用中間棚-組み立て式組み立て式--
耐荷重15kg-----
色詳細RUS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト