17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シプラックカート Mタイプ

通常単価(税別)
29,800
税込単価
32,780
通常出荷日:10日目

洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによ...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    876
  • 奥行 (mm)
    392
  • 高さ (mm)
    835
  • 重量(kg)
    8.55
  • 棚ピッチ(mm)
    130
  • 段数
    5
  • 商品番号
    HKC171

型番:

62-6591-80
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6591-80の仕様・寸法情報

間口(mm)
876
奥行(mm)
392
高さ(mm)
835
重量(kg)
8.55
棚ピッチ(mm)
130
段数
5
商品番号
HKC171
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-6591-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,800
( 32,780 )
10日目

詳細情報

基本情報

洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シプラックカート Mタイプの型番62-6591-80のページです。 型番62-6591-80に関する仕様情報を記載しております。
シプラックカート Mタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シプラックカート Mタイプ
樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ
樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ
大型樹脂製運搬車“カルティオビッグ オフロード”(折りたたみハンドルタイプ)
フェニックスワゴン 600×400mm 2段階キャスター 省音タイプ
フェニックスワゴン 600×400×H880mm キャスター 省音タイプ
メーカーアズワンエレクターエレクタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格29,800153,35644,03636,021 -30,74931,339 -
通常出荷日10日目1日目4日目1日目〜2日目2日目
間口(mm)876829860-600600
奥行(mm)392506469-400400
高さ(mm)835851959-880880
重量(kg)8.55-----
棚ピッチ(mm)130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト