17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマシール70 TX2074【2個入り】

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:1日目

【特長】・端を熱シールしており、発塵を低減しています・吸水性に優れています・ISOクラス4の環境で洗浄...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    100×100
  • 吸水量
    450mL/m2
  • 裁断処理
    シールドエッジ
  • 対応クリーンルーム環境(目安)
    クラス1~10000(ISO Class 3~7)
  • 目付
    165g/m2

型番:

3-6996-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

3-6996-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
100×100
吸水量
450mL/m2
裁断処理
シールドエッジ
対応クリーンルーム環境(目安)
クラス1~10000(ISO Class 3~7)
目付
165g/m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-6996-03
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,000
( 23,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・端を熱シールしており、発塵を低減しています
・吸水性に優れています
・ISOクラス4の環境で洗浄、梱包されています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマシール70 TX2074の型番3-6996-03のページです。 型番3-6996-03に関する仕様情報を記載しております。
サーマシール70 TX2074のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマシール70 TX2074
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
ニコワイプウエットワイパーバケットAlc70%
ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋
ニコワイプ ウエットワイパー 詰替用Alc70% 150枚×6袋 東京硝子器械
メーカーアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格21,00015,30015,60028,51432,64032,640
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目6日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルセルロースその他その他その他
シートサイズ(mm)100×100100×100180×280260×250260×250260×250
吸水量450mL/m2-----
裁断処理シールドエッジカットエッジ(ナイフ裁断)カットエッジ(ナイフ裁断)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト