17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712【100個入り】

通常単価(税別)
25,900
税込単価
28,490
通常出荷日:1日目

【特長】・AAMI(米国医療機器振興協会) のガイドラインに添った滅菌保証レベル10#-6#でγ線照射...

詳細を確認

型番:

4-5107-06
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

4-5107-06の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
300×300
滅菌
γ線滅菌済
詳細材質
再生ポリエステル100%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-5107-06
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,900
( 28,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AAMI(米国医療機器振興協会) のガイドラインに添った滅菌保証レベル10#-6#でγ線照射しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712の型番4-5107-06のページです。 型番4-5107-06に関する仕様情報を記載しております。
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 滅菌済 STX1712
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
ベルクリン(R) 230×230mm
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
アズピュアプレミアムワイパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,90014,40027,0003,300 -15,60018,282
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパースポンジワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリビニルアルコールセルロースその他
シートサイズ(mm)300×300300×300300×300230×230180×280210×220
滅菌γ線滅菌済未滅菌未滅菌---
詳細材質再生ポリエステル100%再生ポリエステル100%マイクロファイバー(ポリエステル80%、ナイロン20%)PVA(ポリビニルアルコール)スポンジ不織布(セルロース55%、ポリエステル45%)キュプラ100%(接着材不使用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト