17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステルワイパーII【12個入り】

通常単価(税別)
23,760
税込単価
26,136
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ(インチ):8×8・入数:1箱(100枚/袋×12袋入)・材質:ポリエステル100%・...

詳細を確認

型番:

4-5464-51
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

4-5464-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
サイズ(インチ)
8×8
切断方法
レーザーカット
包装形態
バルクパック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-5464-51
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,760
( 26,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(インチ):8×8
・入数:1箱(100枚/袋×12袋入)
・材質:ポリエステル100%
・切断方法:レーザーカット
・包装形態:バルクパック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルワイパーIIの型番4-5464-51のページです。 型番4-5464-51に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステルワイパーIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステルワイパーII
アズピュアプロプレアII
アズピュアポリエステルワイパーII
アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ
アズピュアクリーンルームワイパーⅡ
アズピュアポリエステルワイパー APシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,7606,350 -26,748 -37,70611,238 -45,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
サイズ(インチ)8×8-----
切断方法レーザーカットヒートカットレーザーカットヒートカットヒートカットヒートカット
包装形態バルクパックスタック包装スタック包装スタック包装スタック包装スタック包装

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト