17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルファライト TX104S【2個入り】

通常単価(税別)
14,700
税込単価
16,170
通常出荷日:1日目

【特長】・ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです・アルファワ...

詳細を確認

型番:

4-3522-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

4-3522-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
100×100
サイズ(in)
4×4
推奨使用環境
クラス10~100
吸水性能
350mL/m2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-3522-01
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,700
( 16,170 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル100%の長繊維の二重編みで、パーティクルの発生が少ないワイパーです
・アルファワイパーに比べて重量が約2/3で、小規模な拭き掃除に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファライト TX104Sの型番4-3522-01のページです。 型番4-3522-01に関する仕様情報を記載しております。
アルファライト TX104Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルファライト TX104S
テクノワイプ LR100-S
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
サーマシール70 TX2074
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,70018,81027,00021,00015,30015,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルレーヨンポリエステルポリエステルポリエステルセルロース
シートサイズ(mm)100×100225×200(4つ折り)300×300100×100100×100180×280
サイズ(in)4×4-----
推奨使用環境クラス10~100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト