17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリウェットワイパー AlphaSat TX1034【200個入り】

通常単価(税別)
15,300
税込単価
16,830
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム用プリウェットワイパーです・アルファワイプは、ポリエステル長繊維100%から作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • シートサイズ (mm)
    100×100
  • 裁断処理
    カットエッジ(ナイフ裁断)
  • 液体物
    IPA70%、脱イオン水30%
  • 対応クリーンルーム環境(目安)
    クラス10~100000(ISO Class 4~8)
  • 目付
    158g/m2

型番:

4-1891-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

4-1891-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
100×100
裁断処理
カットエッジ(ナイフ裁断)
液体物
IPA70%、脱イオン水30%
対応クリーンルーム環境(目安)
クラス10~100000(ISO Class 4~8)
目付
158g/m2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-1891-01
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,300
( 16,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用プリウェットワイパーです
・アルファワイプは、ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリウェットワイパー AlphaSat TX1034の型番4-1891-01のページです。 型番4-1891-01に関する仕様情報を記載しております。
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリウェットワイパー AlphaSat TX1034
プリウェットワイパー TechniSat TX1067
サーマシール70 TX2074
アルファライト TX104S
アルファ1・クリーンワイパー 未滅菌 TX1212
再生ポリエステルワイパー・リボルブ 未滅菌 TX1712
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,30015,60021,00014,70027,00014,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステルセルロースポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
シートサイズ(mm)100×100180×280100×100100×100300×300300×300
裁断処理カットエッジ(ナイフ裁断)カットエッジ(ナイフ裁断)シールドエッジ---
液体物IPA70%、脱イオン水30%IPA70%、USP脱イオン水30%----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト