17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンペーパーII B4【5個入り】

通常単価(税別)
23,760
税込単価
26,136
通常出荷日:1日目

【仕様】・サイズ:B4・色:ブルー・クラス100対応・入数:1箱(250枚/袋×5袋入)・材質:セルロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • ブルー
  • サイズ
    B4
  • 入数
    1箱(250枚/袋×5袋入)
  • 表面抵抗率
    10の11乗Ω以下
  • 測定方法
    SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
  • 坪量
    75g/m2
  • 材質
    セルロース・水溶性樹脂ポリマー

型番:

1-3068-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1-3068-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
ブルー
サイズ
B4
入数
1箱(250枚/袋×5袋入)
表面抵抗率
10の11乗Ω以下
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):18、揉み(個/cf):20、引裂揉み(個/cf):28
坪量
75g/m2
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3068-80
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,760
( 26,136 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:B4
・色:ブルー
・クラス100対応
・入数:1箱(250枚/袋×5袋入)
・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー
・坪量:75g/m2
・表面抵抗値:10の11乗Ω以下

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンペーパーII B4の型番1-3068-80のページです。 型番1-3068-80に関する仕様情報を記載しております。
クリーンペーパーII B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンペーパーII B4
クリーンペーパーII A4
クリーンペーパーII A3
クリーンペーパーエコノミー B4
クリーンペーパーエコノミー A5
クリーンペーパーエコノミー A4
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,76023,76023,76019,80019,80019,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーパーペーパーペーパーペーパーペーパーペーパー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100100100---
ブルー--ブルーブルー-
サイズB4A4A3B4A5A4
入数1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×10袋入)1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×20袋入)1箱(250枚/袋×10袋入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト