17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンペーパーエコノミー B4【5個入り】

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:1日目

【特長】・低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー【商品仕様】・サイズ:B4・材質:セルロース・水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパー
  • ブルー
  • サイズ
    B4
  • 入数
    1箱(250枚/袋×5袋入)
  • 表面抵抗率
    10の11乗Ω以下
  • 測定方法
    SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
  • 坪量
    72g/m2
  • 材質
    セルロース・水溶性樹脂ポリマー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

2-2149-79
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

2-2149-79の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパー
ブルー
サイズ
B4
入数
1箱(250枚/袋×5袋入)
表面抵抗率
10の11乗Ω以下
測定方法
SEMIG67-0996、擦り(個/cf):192、揉み(個/cf):23、引裂揉み(個/cf):99
坪量
72g/m2
材質
セルロース・水溶性樹脂ポリマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-2149-79
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー
【商品仕様】
・サイズ:B4
・材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンペーパーエコノミー B4の型番2-2149-79のページです。 型番2-2149-79に関する仕様情報を記載しております。
クリーンペーパーエコノミー B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンペーパーエコノミー B4
クリーンペーパーII B4
クリーンペーパーエコノミー A5
クリーンペーパーエコノミー A4
クリーンペーパーエコノミー A3
クリーンペーパーII A4
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,80023,76019,80019,80019,80023,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーパーペーパーペーパーペーパーペーパーペーパー
ブルーブルーブルー---
サイズB4B4A5A4A3A4
入数1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×20袋入)1箱(250枚/袋×10袋入)1箱(250枚/袋×5袋入)1箱(250枚/袋×10袋入)
表面抵抗率10の11乗Ω以下10の11乗Ω以下10の11乗Ω以下10の11乗Ω以下10の11乗Ω以下10の11乗Ω以下

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト