17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用ポリ袋 90L 透明【30個入り】

通常単価(税別)
15,372
税込単価
16,909
通常出荷日:1日目

【特長】・色識別で用途が広がります!【商品仕様】・容量(L):90・材質:LDPE(低密度ポリエチレン...

詳細を確認

型番:

7-4829-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

7-4829-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
低密度ポリエチレン(LLDPE)
透明
容量(L)
90
メーカー型番
P-93
入数
1箱(10枚/袋×30袋入)
サイズ
900×1000×0.045mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-4829-03
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,372
( 16,909 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色識別で用途が広がります!
【商品仕様】
・容量(L):90
・材質:LDPE(低密度ポリエチレン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋 90L 透明の型番7-4829-03のページです。 型番7-4829-03に関する仕様情報を記載しております。
業務用ポリ袋 90L 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用ポリ袋 90L 透明
業務用ポリ袋 70L 透明
業務用ポリ袋 特大
TRUSCO ドラム缶用内袋
ポリ袋 205×300~760×950
サニパック 神戸市家庭系指定袋燃えるごみ30L 10枚
メーカーアズワンアズワンワタナベ工業トラスコ中山アズワン日本サニパック
通常価格15,37214,0707363,0776,602 -127
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプゴミ袋ゴミ袋回収袋その他回収袋回収袋
材質(本体)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
透明透明その他透明半透明半透明
容量(L)9070120200-30
メーカー型番P-93P-73--NHC2-LL-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト