17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ

通常単価(税別)
12,544
税込単価
13,798
通常出荷日:1日目

【仕様】・最大加工幅(mm):330・最大加工速度(mm/min):400・予熱時間(秒):60・最大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラミネーター
  • 最大ラミネート厚 (mm)
    0.6
  • サイズ
    493.5×151×70mm
  • 電源
    AC100V(50/60Hz)
  • 最大加工幅(mm)
    330
  • 最大加工速度(mm/min)
    400
  • 予熱時間(秒)
    60
  • 加工温度
    125~155℃
  • ローラー本数
    2本
  • リバース機能
    手動
  • 巻込み防止機能
  • 仕様
    対応フィルム(推奨厚):100~150μm
  • 質量 (g)
    2700

型番:

4-5242-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-5242-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネーター
最大ラミネート厚(mm)
0.6
サイズ
493.5×151×70mm
電源
AC100V(50/60Hz)
最大加工幅(mm)
330
最大加工速度(mm/min)
400
予熱時間(秒)
60
加工温度
125~155℃
ローラー本数
2本
リバース機能
手動
巻込み防止機能
仕様
対応フィルム(推奨厚):100~150μm
質量(g)
2700
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-5242-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,544
( 13,798 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・最大加工幅(mm):330
・最大加工速度(mm/min):400
・予熱時間(秒):60
・最大ラミネート厚:0.6mm
・加工温度:125~155℃
・対応フィルム(推奨厚):100~150μm
・ローラー本数:2本
・リバース機能:手動
・巻込み防止機能:○
・サイズ:493.5×151×70mm
・電源:AC100V(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJの型番4-5242-11のページです。 型番4-5242-11に関する仕様情報を記載しております。
巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻き込み防止ラミネーター オートオフ機能無 LP-3201FJ
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
AC100V/1400W/A3 ラミネーター(4本ローラー)
ラミネート用キャリアシート A4
ロールフィルム A1サイズ
メーカーアズワンヒサゴエスコエスコヒサゴアコ・ブランズ・ジャパン株式会社
通常価格12,54421,24414,26547,59670038,212 -
通常出荷日1日目4日目2日目2日目2日目6日目〜
商品タイプラミネーターラミネーターラミネーターラミネーター関連商品ラミネートフィルム
最大ラミネート厚(mm)0.6-----
サイズ493.5×151×70mm-----
電源AC100V(50/60Hz)-----
最大加工幅(mm)330-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト