17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L

通常単価(税別)
9,920
税込単価
10,912
通常出荷日:7日目

【特長】・ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラー(上着)です・クリーンルーム用衣服との...

詳細を確認

ご注意

  • パンツ(FF307C)などは別売です。

型番:

65-3865-13
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-3865-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンルーム用ウェア
種類
上着
グリーン系
サイズ
5L
色詳細
グリーン
上着丈(cm)
85
バスト(cm)
126
裄丈(cm)
90
材質
ポリエステル100%(白色導電糸10mmストライプ入り)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
65-3865-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,920
( 10,912 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラー(上着)です
・クリーンルーム用衣服とのダブルウェアリングにより、さらに高い洗浄度へ対応が可能です

ご注意

  • パンツ(FF307C)などは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5Lの型番65-3865-13のページです。 型番65-3865-13に関する仕様情報を記載しております。
ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03 5L
異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01
防塵上着 FH203C
防塵上着 白 FD213C-01
防塵上着 白 FH249C-01
防塵上着 白 FS215C-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,92010,2004,931 -7,680 -4,636 -6,650 -
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目1日目〜1日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣無塵衣無塵衣
種類上着上着上着上着上着上着
グリーン系ホワイト系-ホワイト系ホワイト系ホワイト系
サイズ5L5L----
色詳細グリーン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト