17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

異物混入対策上着 FD213C

通常単価(税別)
9,76010,600
税込単価
10,73611,660
通常出荷日:7日目~8日目

【特長】・異物混入対策クリーンルーム用ウェア(上着)・上着裾部が二重構造仕様、袖口にはソフトで耐久性の...

詳細を確認

ご注意

  • キャップ、パンツ、手袋、靴などは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

メーカー型式

色詳細

上着丈(cm)

バスト(cm)

裄丈(cm)

最小発注数量
ホワイト系
5L
FD213C-01 5L
84
134
94
1個
ブルー系
4L
FD213C-02 4L
81
130
91
1個
ブルー系
5L
FD213C-02 5L
84
134
94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
7日目
9,760
( 10,736 )
7日目
10,600
( 11,660 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異物混入対策クリーンルーム用ウェア(上着)
・上着裾部が二重構造仕様、袖口にはソフトで耐久性のあるフライスを使用することで衣服内からの異物落下を防止します
・内裾は通気性の高い素材を使用し、快適性にも配慮

ご注意

  • キャップ、パンツ、手袋、靴などは別売です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異物混入対策上着 FD213Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異物混入対策上着 FD213C
異物混入対策フード一体上着 白 5L JF2501-01
CR上着・立襟(男女兼用)
CRコート・立襟
アズピュアクリーンスーツ(フード別・センターファスナー型)
CRコート・レギュラー襟
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,760-10,2002,9203,2605,2002,987 -
通常出荷日7日目〜7日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
商品タイプクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア無塵衣無塵衣クリーンルーム用ウェア無塵衣
種類上着上着スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000100000100001000010010000
材質ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入り)ポリエステル100%(白色導電糸20mmストライプ入り)ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンジャケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト