ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PTFE含浸ガラスクロステープ(台紙付き)HS-3

通常単価(税別)
13,180
税込単価
14,498
通常出荷日:7日目

【特長】・耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です・粘着面は離形紙付きです・260℃までの高...

詳細を確認

型番:

4-4220-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4220-05の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.133
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
16.45
ブラウン
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
特性
耐熱[○]
最高使用温度(℃)
201~
単品/パック
単品
最高使用温度詳細
260℃
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
4-4220-05

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,180
( 14,498 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です
・粘着面は離形紙付きです
・260℃までの高温に耐えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE含浸ガラスクロステープ(台紙付き)HS-3の型番4-4220-05のページです。 型番4-4220-05に関する仕様情報を記載しております。
PTFE含浸ガラスクロステープ(台紙付き)HS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE含浸ガラスクロステープ(台紙付き)HS-3
PTFEテープ(台紙付き)SK-10
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
ふっ素樹脂粘着テープ (透明タイプ) AFA113A
メーカーアズワンアズワン中興化成工業エスコ東京硝子器械中興化成工業
通常価格13,18012,20013,50419,9009,20015,980
通常出荷日7日目7日目1日目1日目6日目1日目
テープ厚(mm)0.1330.2920.160.180.150.1
テープ幅(mm)381950505050
テープ長さ(m)16.4516.4510101010
ブラウングレーブルーブラックホワイトクリアー(透明・半透明)
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト