ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

PTFEテープ(台紙付き)SK-10

通常単価(税別)
12,200
税込単価
13,420
通常出荷日:7日目

【特長】・基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります・テープライナー...

詳細を確認

型番:

4-4216-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-4216-04の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.292
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
16.45
グレー
基材
ふっ素樹脂
粘着剤
アクリル系
特性
耐薬品[○]
粘着力
661g/cm
引張強さ
10kg/cm
伸び(%)
350
最高使用温度(℃)
151~200
最低使用温度(℃)
±0~-50
食品衛生法
適合
単品/パック
単品
使用温度範囲
-40~+176℃
内容量
1巻

型番リスト

表示件数
型番
4-4216-04

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,200
( 13,420 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります
・テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です
・薬品耐性があります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEテープ(台紙付き)SK-10の型番4-4216-04のページです。 型番4-4216-04に関する仕様情報を記載しております。
PTFEテープ(台紙付き)SK-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEテープ(台紙付き)SK-10
PTFE含浸ガラスクロステープ(台紙付き)HS-3
ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m
ホンダフロー粘着テープHAT-F08 50mm 10m
50x0.18mm/10m 粘着テープ(ふっ素樹脂帯電防止
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械エスコ中興化成工業
通常価格12,20013,1809,2008,34019,90013,504
通常出荷日7日目7日目6日目6日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.2920.1330.150.080.180.16
テープ幅(mm)193850505050
テープ長さ(m)16.4516.4510101010
グレーブラウンホワイトホワイトブラックブルー
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト