ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m

通常単価(税別)
15,400
税込単価
16,940
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:1120mm×1m・厚さ(mm):0.05・融点:260℃・連続使用温度:150℃・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 材質
    【樹脂】ふっ素樹脂
  • 幅 (mm)
    1000
  • 長さ (mm)
    1120
  • 厚さ (mm)
    0.05
  • 融点
    260℃
  • 耐薬品性
  • 機械的強度
  • 耐候性
  • 非粘着性
  • 耐水接触角
    96°
  • 水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm)
    △:6g/m2・d
  • 透明性
  • 連続使用温度
    150℃
  • 難燃性
    94V-0
  • 内容量
    1巻

型番:

3-5590-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-5590-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
材質
【樹脂】ふっ素樹脂
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1120
厚さ(mm)
0.05
融点
260℃
耐薬品性
機械的強度
耐候性
非粘着性
耐水接触角
96°
水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm)
△:6g/m2・d
透明性
連続使用温度
150℃
難燃性
94V-0
内容量
1巻

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-5590-13

内容量

最小発注数量
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:1120mm×1m
・厚さ(mm):0.05
・融点:260℃
・連続使用温度:150℃
・耐熱性:○
・耐薬品性:◎
・機械的強度:○
・耐候性:◎
・非粘着性:○
・耐水接触角:96°
・難燃性:94V-0
・透明性:◎

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1mの型番3-5590-13のページです。 型番3-5590-13に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
アクリル板(透明) 500mm×1m
ポリエステルフィルム ルミラー(R)
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
樹脂板材 アクリル板 透明
メーカーアズワンフロンケミカルアズワンアズワンコクゴアズワン
通常価格15,40050,81813,27013,2004,90813,100
通常出荷日10日目1日目12日目10日目7日目9日目
商品タイプシートシート素材シート素材素材
材質【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】ふっ素樹脂【樹脂】アクリル【樹脂】ポリエステル【ゴム】シリコンゴム【樹脂】アクリル
幅(mm)10001000500100020300
長さ(mm)1120100010002000010001000
厚さ(mm)0.050.550.12510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト