ファクトリーサプライ用品技術窓口

4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48

通常単価(税別)
34,900
税込単価
38,390
通常出荷日:7日目

【特長】・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載・4台まで積み重ねて収納可能・g・個数・%、3つの表示が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 秤量 (g)
    4100
  • 最小表示 (mg)
    100
  • 電源 (V)
    ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)
  • 表示
    7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
  • メーカー型番
    EJ-4100B
  • サイズ
    190(W)×208(D)×59(H)mm
  • サンプル数
    5、10、25、50、100個
  • 重量
    1070g
  • 載皿サイズ
    140(W)×127(D)mm(角皿)
  • 再現性(標準偏差)
    0.1g
  • 個数モード
    最大計測数:41000個/計数可能最小単位質量:0.1g
  • 使用温湿度範囲
    -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • パーセントモード
    100%登録最小質量:10g/パーセント最小表示:0.1%
  • 感度ドリフト
    ±20ppm/℃(10℃~30℃)
  • 表示書換時間
    10回/秒
  • 電池動作時間
    約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)
  • 校正分銅(出荷時設定)
    4000g
  • 直線性
    ±0.2g
  • 機能
    「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
  • 計量皿材質
    SUS304
  • 付属品
    取扱説明書、ACアダプター

型番:

65-2168-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

65-2168-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
4100
最小表示(mg)
100
電源(V)
ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)
表示
7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)
メーカー型番
EJ-4100B
サイズ
190(W)×208(D)×59(H)mm
サンプル数
5、10、25、50、100個
重量
1070g
載皿サイズ
140(W)×127(D)mm(角皿)
再現性(標準偏差)
0.1g
個数モード
最大計測数:41000個/計数可能最小単位質量:0.1g
使用温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
メーカー
エー・アンド・デイ
パーセントモード
100%登録最小質量:10g/パーセント最小表示:0.1%
感度ドリフト
±20ppm/℃(10℃~30℃)
表示書換時間
10回/秒
電池動作時間
約70時間(バックライトオフ時・アルカリ電池使用時)
校正分銅(出荷時設定)
4000g
直線性
±0.2g
機能
「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能
計量皿材質
SUS304
付属品
取扱説明書、ACアダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
65-2168-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,900
( 38,390 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
・4台まで積み重ねて収納可能
・g・個数・%、3つの表示が切換え可能
・バックライト付き、文字高16mmの大型液晶
・ベーシックモデル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48の型番65-2168-30のページです。 型番65-2168-30に関する仕様情報を記載しております。
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
校正分銅内蔵精密電子天秤 GX-Aシリーズ
電子天秤(sefi-H) IB-3KHN
アズプロ分析天秤 ASRシリーズ
電子天びん TWC623N
電子天びん TXC623N
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン島津製作所島津製作所
通常価格34,90080,025 -60,480134,866 -107,72679,768
通常出荷日7日目1日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤分析天秤電子天秤電子天秤
秤量(g)4100-3000-124124
最小表示(mg)100-100.10.20.2
電源(V)ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)AC100V(+10% 15%)、50/60HzAC100(50/60Hz)AC100ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)
表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト