17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンベンチ(殺菌灯付き) CTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンベンチ(殺菌灯付き) CTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-4684-71

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・HEPAフィルターをバリューアップ!
・抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます
・コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です
・殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンベンチ
外寸法(mm)
600×506.3×811
ワークエリア寸法(mm)
557×410
集塵効率
99.97%以上(0.3μm粒子)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長:1.5m(3Pプラグ)
プレフィルター
モダアクリル/ポリエステル
吹出風速(m/s)
0.6
ファン風量(m3/min)
1
照明(W)
15
重量(kg)
24
消費電力(W)
74
材質
作業面:ステンレス(SUS304)、正面扉:PC(ポリカーボネート)、側面板:アルミ複合板、枠:アルミニウムフレーム(アルマイト処理)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト