17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型フードSM-2L用交換カバー

通常単価(税別)
13,524
税込単価
14,876
通常出荷日:1日目

【特長】・グローブボックスの取換カバーです・塩化ビニルを使用しておりますので容易に取替可能です

詳細を確認

ご注意

  • お届けはカバーのみです。

型番:

3-117-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-117-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
SM-2L用交換カバー
材質
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-117-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,524
( 14,876 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブボックスの取換カバーです
・塩化ビニルを使用しておりますので容易に取替可能です

ご注意

  • お届けはカバーのみです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型フードSM-2L用交換カバーの型番3-117-12のページです。 型番3-117-12に関する仕様情報を記載しております。
簡易型フードSM-2L用交換カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型フードSM-2L用交換カバー
グローブボックス用手袋 取替用 天然ゴム
ガス置換型アクリルグローブボックス エアタイト
オートドライグローブボックス
簡易型フード
簡易型グローブボックス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,5244,300499,700376,08238,00052,390
通常出荷日1日目1日目26日目35日目1日目1日目
商品タイプその他グローブボックス用手袋グローブボックスグローブボックスグローブボックス簡易型儀グローブボックス
その他オプション-----
詳細タイプSM-2L用交換カバー-----
材質PVC天然ゴムセンサーベース:PMMA(アクリル)10mm厚、[ 酸素濃度計ホルダー ]ベース板:PVC 5mm厚、トルクヒンジ(SUS)、ヒンジベース:PMMA(アクリル)10mm厚本体:透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座:PC(ポリカーボネート)樹脂--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グローブボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト