17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TLCカッター(ガラスカッター) GPC18

通常単価(税別)
35,820
税込単価
39,402
通常出荷日:1日目

【特長】・TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です・刃には超硬合金を使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ガラスカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 重量
    0.9kg
  • 素材
    アルミニウム、PVC
  • 製品サイズ
    280×240×65mm
  • カット幅
    10mm以上
  • カット可能サイズ
    最大200×200×厚み3mmまで

ご注意

  • 目盛は参考値です。

型番:

4-3865-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-3865-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガラスカッター
本体・替刃
本体
重量
0.9kg
素材
アルミニウム、PVC
製品サイズ
280×240×65mm
カット幅
10mm以上
カット可能サイズ
最大200×200×厚み3mmまで
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4-3865-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,820
( 39,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です
・刃には超硬合金を使用して、まっすぐ正確にカット可能です

ご注意

  • 目盛は参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLCカッター(ガラスカッター) GPC18の型番4-3865-01のページです。 型番4-3865-01に関する仕様情報を記載しております。
TLCカッター(ガラスカッター) GPC18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TLCカッター(ガラスカッター) GPC18
断熱材カッター
セラミックカッター 替刃S
レフティL型カッター 替刃
円切りカッター 特大タイプ
開梱用カッター カイコーン
メーカーアズワンALLEXSK-11オルファNTカッターオルファ
通常価格35,8202,2501,0774817,100171
通常出荷日1日目9日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプガラスカッター特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフロータリーカッターカッターナイフ
本体・替刃本体本体替刃替刃本体本体
重量0.9kg-----
素材アルミニウム、PVC-----
製品サイズ280×240×65mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト