17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

抗菌クリテイクローラー用転写台

通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:9日目

【特長】・ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます【商品仕様】・横×縦(mm):200×230・材質:...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    抗菌クリテイクローラー用転写台
  • 横×縦(mm)
    200×230
  • 商品番号
    SNN0501
  • 材質
    スチレン系エラストマー(抗菌)

型番:

62-6645-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-6645-71の仕様・寸法情報

その他
オプション
詳細タイプ
抗菌クリテイクローラー用転写台
横×縦(mm)
200×230
商品番号
SNN0501
材質
スチレン系エラストマー(抗菌)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-6645-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミを水洗い落とし、何度でも使用できます
【商品仕様】
・横×縦(mm):200×230
・材質:スチレン系エラストマー(抗菌)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌クリテイクローラー用転写台の型番62-6645-71のページです。 型番62-6645-71に関する仕様情報を記載しております。
抗菌クリテイクローラー用転写台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌クリテイクローラー用転写台
クリーンローラー用転写シート
専用転写シート
CR用粘着ローラー BSCシリーズ
アドクリーン粘着ローラー・Aタイプ スペア
アドクリーン粘着ローラー・AEタイプ スペア
メーカーアズワントラスコ中山アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,0001,309660 -849 -44,320 -66,997 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜8日目19日目〜
その他オプションオプション----
詳細タイプ抗菌クリテイクローラー用転写台-----
横×縦(mm)200×230-----
商品番号SNN0501-----
材質スチレン系エラストマー(抗菌)-PU(ポリウレタン)フィルム/ポリエチレン、コア芯/プラスチックポリエステル不織布ポリエステル不織布 静電タイプ

クリーンローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト