17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロESDピック TX769E【5個入り】

通常単価(税別)
20,50020,077
税込単価
22,55022,085
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・帯電防止性能に優れた、Stat-Rite(R)(スタットライト)を使用しています・カーボン、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    導電性異物除去具
  • サイズ (mm)
    頭部:Φ1.0×9.6
  • 材質
    Stat-Rite(R)(スタットライト)

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

4-3521-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

4-3521-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
導電性異物除去具
サイズ(mm)
頭部:Φ1.0×9.6
材質
Stat-Rite(R)(スタットライト)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-3521-01
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,50020,077
( 22,085 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性能に優れた、Stat-Rite(R)(スタットライト)を使用しています
・カーボン、金属等の添加物を含まずに静電気を除去します

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロESDピック TX769Eの型番4-3521-01のページです。 型番4-3521-01に関する仕様情報を記載しております。
マイクロESDピック TX769Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロESDピック TX769E
導電自在仕切板
部品トレー 帯電防止PET 透明
静電気除去ワイピングクロス
導電タイプコンテナーPZ
導電コンテナ L-2-II
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,5002,20043,7001,3201,0503,063
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ導電性異物除去具導電性容器導電性容器静電気除去具導電性容器導電性容器
サイズ(mm)頭部:Φ1.0×9.6495X60X2t355×255×0.5250X250--
材質Stat-Rite(R)(スタットライト)導電性PP(ポリプロピレン)帯電防止PET極細繊維不織布PP(ポリプロピレン)導電性PP(ポリプロピレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト