17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白【10個入り】

通常単価(税別)
14,900
税込単価
16,390
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:NBR(ニトリルゴム)・表面処理:オンラインクロリネーション

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
L
1パック

10個入り

M
1パック

10個入り

S
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
1日目
14,900
( 16,390 )
1日目
14,900
( 16,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:NBR(ニトリルゴム)
・表面処理:オンラインクロリネーション

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サニーフーズニトリル手袋エコノミー 白
ニトリルラテックス手袋 LA132
耐油手袋 1700
クリーンノールケミック
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
ニトリルゴム手袋 メカニック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンミスミミスミ
通常価格14,9006,1201,0101,1005901,689 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
使用用途使い捨て耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤作業用使い捨て使い捨て
商品タイプニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴムニトリルゴム
ライトブルーブルーライトブルー--
全長約240mm-----
厚み約0.075mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト