17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:1日目

【特長】・耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります・柔軟性があり、塩素系溶剤や炭化水素に対し耐薬品性が高いで...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    L
  • 詳細タイプ
    耐薬品・耐溶剤
  • 材質
    ブチルゴム、バイトン
  • 全長(mm)
    300
  • 厚み(mm)
    0.3
  • 中指長さ (mm)
    75
  • カラー
    ブラック
  • 掌周り(mm)
    220

型番:

64-7841-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

64-7841-03の仕様・寸法情報

使用用途
耐油・耐溶剤
商品タイプ
その他
仕様
ロング
サイズ
L
詳細タイプ
耐薬品・耐溶剤
材質
ブチルゴム、バイトン
全長(mm)
300
厚み(mm)
0.3
中指長さ(mm)
75
カラー
ブラック
掌周り(mm)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
64-7841-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,000
( 27,500 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品に優れ頑丈で柔軟性があります
・柔軟性があり、塩素系溶剤や炭化水素に対し耐薬品性が高いです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37の型番64-7841-03のページです。 型番64-7841-03に関する仕様情報を記載しております。
手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋(耐塩素系溶剤/バイトンゴム製) EA354BV-37
手袋(ネオプレンゴム・綿裏) EA354BM-6A
ダイローブ5500-55
ダイローブ440-55
手袋・耐薬品・耐酸性(ブチルゴム) EA354BW-72・73
耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋 アルファテック ソルベックス 37-165
メーカーアズワンエスコダイヤゴムダイヤゴムエスコアンセル
通常価格25,00012,0314,5854,66224,893 -702
通常出荷日1日目2日目10日目7日目2日目1日目〜
使用用途耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプその他腕カバー付ポリウレタンポリウレタンその他ニトリルゴム
仕様ロングロングロングロングロングロング
サイズLLLL--
詳細タイプ耐薬品・耐溶剤-----

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト