17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

新生地 白メリヤスウエス 縫目無し【4個入り】

通常単価(税別)
14,000
税込単価
15,400
通常出荷日:1日目

【特長】・清潔な新生地素材の白メリヤスウエスです・縫目のない一枚物です

型番:

4-4178-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

4-4178-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
メリヤス
生地
新品
種類
ドライ
材質
綿100%
入数
1パック(5kg/袋×4袋入)
1枚あたりサイズ
約37~63cm
仕様
縫い目無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-4178-01
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,000
( 15,400 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清潔な新生地素材の白メリヤスウエスです
・縫目のない一枚物です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新生地 白メリヤスウエス 縫目無しの型番4-4178-01のページです。 型番4-4178-01に関する仕様情報を記載しております。
新生地 白メリヤスウエス 縫目無しのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新生地 白メリヤスウエス 縫目無し
新メリヤスウエス 縫い目無し 白
新メリヤスウエス ステッチ・継ぎ目有り 白
定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm
白タオルウエス (中古生地) AS-OWシリーズ
淡色厚メリヤスウエス
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,00022,10016,52942,95817,500 -4,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質メリヤスメリヤスメリヤスメリヤスタオルメリヤス
生地新品中古中古新品中古中古
種類ドライドライドライドライドライドライ
材質綿100%綿、化繊綿、化繊綿100%綿綿・化繊
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト